- Componentes para a montagem de um pé nivelador articulado
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita o deslocamento acidental da base
- Diferentes materiais
Descrição
Material, versão
Forma A: Prato de pressão em aço temperado, elemento esférico em aço de corte rápido cementado, brunido.
Forma B: aço inoxidável, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Forma B: aço inoxidável, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.