text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço, classe de resistência 5.8.
Versão
peça brunida.
Indicação
Para as tarefas de fixação, deve-se utilizar os pinos roscados juntamente com uma sapata de pressão 07142.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram