text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço mola ou aço inoxidável 1.4122.
Versão
Aço mola, fosfatado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os anéis de retenção DIN 472 são elementos de segurança para furos com utilização universal. Eles podem transferir altas forças axiais entre os elementos de máquinas (por ex. rolamentos) e a ranhura em que o anel estiver montado.
Indicação de desenho
1) Espaço para montagem
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram