- Para fixação de pinos e eixos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de automóveis, tecnologia agrícola
- Montagem simples
- Reutilizável
- Aço ou aço inoxidável
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Contrapinos são utilizados para travar elementos como pinos e eixos. Eles são facilmente montáveis e reutilizáveis. As extremidades estão livres de rebarbas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.