- Disponível com ou sem flange
- Versão: aço e aço inoxidável
Descrição
Material
Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço inoxidável A2-70, sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, sem tratamento.
Aço inoxidável A2-70, sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.