Material
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
As arruelas de calço são utilizadas com um parafuso de cabeça escareada DIN EN ISO 2009 ou DIN EN ISO 10642 para aplicação nas áreas frontais das extremidades de eixos, para fixação axial e proteção de volantes e alavancas com rasgo de chaveta.
Elas podem ser utilizadas nos volantes 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 e nas alavancas 06500, 06502.
As arruelas de calço em aço podem ser utilizadas como contra-peça de imãs.
Elas podem ser utilizadas nos volantes 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 e nas alavancas 06500, 06502.
As arruelas de calço em aço podem ser utilizadas como contra-peça de imãs.
Indicação de desenho
D3 = para parafuso de cabeça escareada ISO 2009 e ISO 10642
1) Parafuso de cabeça escareada ISO 2009 e ISO 10642
2) Arruela de calço
3) Volante
4) Eixo
1) Parafuso de cabeça escareada ISO 2009 e ISO 10642
2) Arruela de calço
3) Volante
4) Eixo
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.