- Podem ser apertados manualmente, sem ferramentas
Descrição
Material
Cabeça de ferro fundido maleável, haste de aço qualidade mín. 4.6 ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos borboleta ou de orelhas podem ser apertados e (na maioria das vezes) soltos manualmente. Não há necessidade do uso de ferramentas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.