text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Aço ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço com classe de resistência 8.8, brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Parafusos olhais com rosca próxima ao olhal.
Pino de eixo adequado, veja 04250.
Indicação de desenho
U = máx. 2 P (rosca incompleta)
X1 = conforme a norma DIN 76 Parte 1
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram