Material
Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão
Aço galvanizado.
Aço inoxidável A2, com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4, com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A2, com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4, com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.
Versão
Aço galvanizado.
Aço inoxidável A2, com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4, com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A2, com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4, com superfície sem tratamento.
Indicação
Ao desenroscar a porca na rosca, o anel de plástico é deformado de forma plástica e elástica. A parte elástica causa um travamento por fechamento de força de ação radial contra o afrouxamento da porca.
O travamento de plástico só funcionará se a porca sextavada estiver completamente na união roscada. O comprimento do parafuso deve ser escolhido de modo que, pelo menos, dois passos da rosca se projetem da porca.
Devido à deformação plástica do travamento de plástico, essa porca sextavada só pode ser utilizada uma vez.
Na tabela estão retratadas as alturas máximas das porcas A máx.
M4 de acordo com DIN EN ISO 7040.
O travamento de plástico só funcionará se a porca sextavada estiver completamente na união roscada. O comprimento do parafuso deve ser escolhido de modo que, pelo menos, dois passos da rosca se projetem da porca.
Devido à deformação plástica do travamento de plástico, essa porca sextavada só pode ser utilizada uma vez.
Na tabela estão retratadas as alturas máximas das porcas A máx.
M4 de acordo com DIN EN ISO 7040.
Faixa de temperatura
-50 °C até +120 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.