Material
Aço temperado.
Versão
Aço com classe de resistência 10, brunido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Aço com classe de resistência 10, brunido.
Indicação
Por motivos de segurança e para o bom funcionamento, os parafusos devem ser aparafusados de ambos os lados no máximo até metade da altura da porca. Comprimento mínimo de aparafusamento 1x diâmetro.
Sob consulta
Tamanhos de chaves de acordo com a norma DIN ISO 272.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.