text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Elemento de fixação universal. A porca martelo é inserida na ranhura do perfil, podendo ser utilizada posteriormente nos sistemas existentes. A face recartilhada rompe o revestimento anódico, garantindo a segurança e condutibilidade elétrica da conexão.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram

Porcas martelo T & parafusos de cabeça martelo

Porcas martelo e parafusos de cabeça martelo são utilizados como elementos de fixação rápida e segura de perfis e trilhos. Ambos os componentes podem ser encaixados na ranhura do perfil, podendo também ser instalados posteriormente em sistemas já existentes. Tanto as porcas martelo como os parafusos de cabeça martelo podem ser girados 90° no momento de aperto, encaixando desta maneira na ranhura. A superfície recartilhada é decisiva para a conexão eletricamente condutiva, já que o revestimento anódico rompe, garantindo a segurança da conexão.

norelem oferece porcas martelo e parafusos de cabeça martelo em diversos modelos.