text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço.
Versão
Aço com classe de resistência 8, superfície sem tratamento (preto) ou galvanizada.
Aço com classe de resistência 10, superfície sem tratamento (preto) ou galvanizada.
Aço com classe de resistência 12, superfície sem tratamento (preto).
Indicação
A classe de resistência de uma porca deve sempre ser igual ou maior do que a classe de resistência de um parafuso. Isto é, pode-se combinar parafusos com classe de resistência 8.8 com porcas com classe de resistência 8 (ou maior, mas nunca menor).
Na tabela estão retratadas as alturas máximas das porcas A máx.
Sob consulta
Tamanhos de chaves de acordo com a norma DIN ISO 272.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram