Material
Aço temperado classe de qualidade 10, EN AW-7075 ou aço inoxidável 1.4571.
Versão
Aço temperado (cor preta).
Alumínio ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Alumínio ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço temperado classe de qualidade 10, EN AW-7075 ou aço inoxidável 1.4571.
Versão
Aço temperado (cor preta).
Alumínio ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Alumínio ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
As porcas para ranhuras em T de alumínio possuem encaixes roscados de aço.
Resistência da versão em aço inoxidável:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Resistência da versão em aço inoxidável:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.