text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço cementado.
Versão
peça endurecida em 740 ±80 HV 10 e retificada.
Indicação
Na versão com diâmetro D1 maior do que 15 mm, as graduações são de 0,5 mm.
Indicação de desenho
Forma A: Furo arredondado em uma extremidade
Forma B: Furo arredondado em ambas as extremidades

1) Chanfro de inserção ou rebordo de centragem
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram