Material
Aço 1.0036.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço 1.0036.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Se desejar, podemos equipar o disco indexador de furos de acordo com as suas indicações ou fornecer os mesmos pré-furados com 4 mm e brocados.
Buchas de guia comprimidas para furação 08900 D5 com 08640-00 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6 / 6,7 / 8*
Buchas de guia comprimidas para furação 08900 D5 com 08640-02 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6* / 6,7 / 8* / 8,4 / 10* / 11,8 / 12* / 13,8 / 15*
* Bucha básica para buchas de troca rápida.
Buchas de guia comprimidas para furação 08900 D5 com 08640-00 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6 / 6,7 / 8*
Buchas de guia comprimidas para furação 08900 D5 com 08640-02 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6* / 6,7 / 8* / 8,4 / 10* / 11,8 / 12* / 13,8 / 15*
* Bucha básica para buchas de troca rápida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.