text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça de aço inoxidável 1.4104.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Superfície de aderência emborrachada (TPE).
Indicação
Cápsula magnética com rosca macho, sistema blindado e superfície de aderência emborrachada, para a proteção de superfícies sensíveis. A proteção de borracha aumenta o coeficiente de atrito, alcançando elevadas forças de aderência laterais.
Faixa de temperatura
máx. 80 °C.
Montagem
As cápsulas magnéticas com superfície aderente emborrachada podem ser usadas como um sistema de batente magnético.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram