text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Versão
Caixa pintada de vermelho.
Indicação
Ímã duro com carcaça de alumínio e revestimento em aço. Sistema blindado. Ímãs redondos (cilíndricos) são empregados na fixação, suspensão e montagem de dispositivos. O diâmetro externo D pode apresentar sobremedida de até 0,8 mm, devido à camada de pintura.
Faixa de temperatura
máx. 450 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram