Material
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Sistema blindado. Diâmetro “D” retificado com tolerância de ajuste h6. Possibilidades de fixação: por prensagem, encolhimento ou colagem.
As cápsulas magnéticas podem ser encurtadas na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
As cápsulas magnéticas podem ser encurtadas na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
Faixa de temperatura
máx. 450 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.