- Elementos de fixação flexíveis, de fácil remoção e de união por fechamento de força
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos
- Faixa de temperatura até 200 °C
- Sistema blindado
Descrição
Material
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Versão
Carcaça zincada.
Indicação
Fixador magnético plano com rosca, sistema blindado.
Nas versões D 80, D 100 e D 125, por questões técnicas de fabricação, não é possível evitar a ocorrência de fissuras na superfície de aderência do material magnético embutido. Todavia, elas não prejudicam o funcionamento dos ímãs de maneira alguma.
Nas versões D 80, D 100 e D 125, por questões técnicas de fabricação, não é possível evitar a ocorrência de fissuras na superfície de aderência do material magnético embutido. Todavia, elas não prejudicam o funcionamento dos ímãs de maneira alguma.
Faixa de temperatura
máx. 200 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.