text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Esfera de alumínio.
Núcleo magnético de neodímio, corpo de aço.
Anel de alojamento em aço revestido com couro.
Versão
anodizado.
Anel de alojamento niquelado quimicamente.
Indicação
As esferas de fixação magnética são usadas para manter os componentes em posição de trabalho ideal durante os processos de polimento, montagem e soldagem a laser.
Dependendo da geometria e do peso da peça de trabalho, podem ser ajustados ângulos de oscilação de até 90°. O núcleo magnético pode ser ligado e desligado através da chave sextavada em T incluída no fornecimento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram