Material
Coroa dentada de poliuretano com dureza 98° Shore A.
Caixa de acoplamento e cubos de aperto em alumínio.
Mandril de expansão de aço.
Parafusos em aço.
Aneis de centragem de aço inoxidável 1.4301.
Caixa de acoplamento e cubos de aperto em alumínio.
Mandril de expansão de aço.
Parafusos em aço.
Aneis de centragem de aço inoxidável 1.4301.
Versão
Caixa de acoplamento anodizado na cor preta.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Coroa dentada de poliuretano com dureza 98° Shore A.
Caixa de acoplamento e cubos de aperto em alumínio.
Mandril de expansão de aço.
Parafusos em aço.
Aneis de centragem de aço inoxidável 1.4301.
Caixa de acoplamento e cubos de aperto em alumínio.
Mandril de expansão de aço.
Parafusos em aço.
Aneis de centragem de aço inoxidável 1.4301.
Versão
Caixa de acoplamento anodizado na cor preta.
Indicação
O conjunto de montagem do motor com sistema de acoplamento de garra de elastômero (acoplamento de elastômero com mandril de expansão) permite uma solução simples e econômica para conectar motores elétricos.
Vantagens do acoplamento de garra de elastômero:
- Cubo com mandril expansível de montagem axial
- Livre de folgas e com amortecimento de vibrações
- Excelente força de retenção
- Excelente concentricidade
- Estrutura baixa
- Fácil instalação
- Lateral do pino de montagem axial
- Eletricamente isolante
- Torque nominal até 30 Nm
Vantagens do acoplamento de garra de elastômero:
- Cubo com mandril expansível de montagem axial
- Livre de folgas e com amortecimento de vibrações
- Excelente força de retenção
- Excelente concentricidade
- Estrutura baixa
- Fácil instalação
- Lateral do pino de montagem axial
- Eletricamente isolante
- Torque nominal até 30 Nm
Sob consulta
Furo do cubo D com maior dimensão.
Torque nominal mais alto.
Torque nominal mais alto.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.