- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, construção de automóveis
- Faixa de temperatura: -35 °C a +55 °C
- Vários pinos roscados à escolha
Descrição
Material
Suporte em latão.
Estrutura do nível em poliamida.
Estrutura do nível em poliamida.
Versão
niquelado e altamente polido.
Indicação
Níveis de bolha de ar são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
Na forma B, eles podem ser fixados com ajuda de um pino roscado.
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- O nível circular olho de boi é ajustado na borda de apoio do suporte do nível
- Encontram-se à disposição diferentes pinos roscados para seleção
- Enchimento claro
- Anel de contraste preto
- Fundo de nível branco
Na forma B, eles podem ser fixados com ajuda de um pino roscado.
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- O nível circular olho de boi é ajustado na borda de apoio do suporte do nível
- Encontram-se à disposição diferentes pinos roscados para seleção
- Enchimento claro
- Anel de contraste preto
- Fundo de nível branco
Faixa de temperatura
-35 °C até +55 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.