- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, construção de automóveis
- Faixa de temperatura: -35 °C a +55 °C
- Enchimento verde
Descrição
Material
Suporte latão.
Nível tubular em vidro.
Nível tubular em vidro.
Versão
peça anodizada na cor preta.
Indicação
Níveis de bolha são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
Os níveis tubulares podem ser fixados por meio de dois furos.
- Três visores
- Sensibilidade em minutos de ângulo em curso de bolha de 2 mm
- Enchimento verde
Os níveis tubulares podem ser fixados por meio de dois furos.
- Três visores
- Sensibilidade em minutos de ângulo em curso de bolha de 2 mm
- Enchimento verde
Faixa de temperatura
-35 °C até +55 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.