text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Estrutura básica e disco rotativo em liga de alumínio.
Eixo em aço inoxidável.
Versão
Corpo básico e disco rotativo anodizados.
Indicação
Ao soltar a alavanca de aperto, o disco rotativo pode ser girado no corpo básico 360°. O disco rotativo engata a cada 90° (item 21150-25 a cada 45°). O engate é composto por um posicionador esférico de fácil remoção.
Para o ajuste do ângulo há uma escala de 2° de precisão.
O disco rotativo pode ser combinado facilmente de acordo com o seu respectivo tamanho, através de um sistema modular.
Indicação de desenho
1) Furo de montagem para retirar a porca sob pressão
2) Porca sextavada DIN 934 (8X) pode ser retirada sob pressão M (D4)
3) Escareamento conforme DIN 974-1 (D4)
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram