Material
Mancal de suporte e carro deslizador em liga de alumínio, anodizado.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição de plástico.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição de plástico.
Versão
Folga (backlash) abaixo de 0,05 mm. Fuso com autobloqueio, podendo ser fixado adicionalmente.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Mancal de suporte e carro deslizador em liga de alumínio, anodizado.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição de plástico.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição de plástico.
Versão
Folga (backlash) abaixo de 0,05 mm. Fuso com autobloqueio, podendo ser fixado adicionalmente.
Indicação
Para posicionar alturas de componentes e módulos (por ex. batentes, sensores, chaves de fim de curso, mesas, câmeras, módulos completos, etc.). Indicador de posição eletrônico com precisão de indicação de 0,01 mm e visor LCD grande. A função de reset, a medida seccional e ajustes offset são acionados através do teclado.
A vida útil da bateria é de 2 anos. Ela pode ser substituída facilmente e de forma rápida. A posição de montagem do indicador de posição pode ser fixada em 4 posições por meio de um parafuso.
Graças ao sistema modular, a mesa de elevação pode ser combinada facilmente com mesas de posicionamento, mesas cruzadas de guia linear e com outros acessórios de mesmo tamanho.
A vida útil da bateria é de 2 anos. Ela pode ser substituída facilmente e de forma rápida. A posição de montagem do indicador de posição pode ser fixada em 4 posições por meio de um parafuso.
Graças ao sistema modular, a mesa de elevação pode ser combinada facilmente com mesas de posicionamento, mesas cruzadas de guia linear e com outros acessórios de mesmo tamanho.
Indicação de desenho
Posição de montagem do indicador de posição:
a) acima (padrão)
b) à direita
c) abaixo: não é possível para o artigo 21142-25
d) à esquerda
a) acima (padrão)
b) à direita
c) abaixo: não é possível para o artigo 21142-25
d) à esquerda
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.