Cubo Estriado
com flange
bronze vermelho
- Transmissão de altos torques enquanto mantém o deslocamento axial.
- Alta rigidez
100,96 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cubo Estriado
Versão 1
com flange
Material do corpo básico
bronze vermelho
N=Quantidade de ranhuras
6
P=Perfil
KW16X20
B
4
D
20
D1
16
D2
28
D3
38
D4
5,5
D5
52
D6
25
L
40
L1
10
T
3
Descrição
Material
Aço C45.
Aço inoxidável 1.4305.
Bronze Vermelho Rg 7.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Cubos estriados baseados na DIN ISO 14 com flancos paralelos retos. O eixo ranhurado com cubo estriado é usado para transmitir altos torques, enquanto mantém o deslocamento axial.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.