Cubo Estriado
com flange
bronze vermelho
- Transmissão de altos torques enquanto mantém o deslocamento axial.
- Alta rigidez
281,03 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cubo Estriado
Versão 1
com flange
Material do corpo básico
bronze vermelho
N=Quantidade de ranhuras
8
P=Perfil
KW46X54
B
9
D
54
D1
46
D2
65
D3
80
D4
11
D5
100
D6
65
L
100
L1
16
T
4
Descrição
Material
Aço C45.
Aço inoxidável 1.4305.
Bronze Vermelho Rg 7.
Aço inoxidável 1.4305.
Bronze Vermelho Rg 7.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Cubos estriados baseados na DIN ISO 14 com flancos paralelos retos. O eixo ranhurado com cubo estriado é usado para transmitir altos torques, enquanto mantém o deslocamento axial.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.