text.skipToContent text.skipToNavigation
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Garfo
Versão 1
rosca macho
Versão 2
rosca direita
Material do corpo básico
aço de usinagem fácil
Superfície do corpo básico
zincada
Chave de aço
1.0718
D2=Rosca
M06
A
12
A1
12
B
6
D1
6
F
0,5
G
12
L1
44
L2
37
L3
20
L4
15
R
0,8

Descrição

Material

Aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram