Garfo
rosca macho
aço inoxidável
superfície sem tratamento
- Transmissão e desvio de forças
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de automóveis, tecnologia de transporte
35,29 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Garfo
Versão 1
rosca macho
Versão 2
rosca direita
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
Chave de aço
1.4305
D2=Rosca
M16
A
32
A1
32
B
16
D1
16
F
1
G
32
L1
108
L2
89
L3
45
L4
40
R
1,2
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.