Garfo
rosca macho
aço de usinagem fácil
zincada
- Transmissão e desvio de forças
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de automóveis, tecnologia de transporte
10,86 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Garfo
Versão 1
rosca macho
Versão 2
rosca direita
Material do corpo básico
aço de usinagem fácil
Superfície do corpo básico
zincada
Chave de aço
1.0718
D2=Rosca
M12
A
24
A1
24
B
12
D1
12
F
0,5
G
24
L1
82
L2
68
L3
35
L4
30
R
0,8
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.