text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Hinged hook wrench
Version 1
with lug
Version 2
with joint
L=Length
280
D max.
90
D min.
60
H
57
T
6
T1
14,5
UNSPSC Code
31161508
for bearing locknuts DIN 981
M42 - M65
for slotted nuts DIN 1804
M40 - M60
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
Aço especial.
Versão
Endurecida e com tratamento térmico de oxidação negra.
Indicação
Para porcas ranhuradas DIN 1804, porcas de rolamento DIN 981 e para nossos elementos para regulagem de altura 27700 a 27709-10 (são necessárias duas chaves de gancho para encaixar os elementos de regulagem de altura).

Com bordas arredondadas para melhor manuseio.
Modo de operação
Engrenagem suave e pré-ajuste otimizado graças à arruela de pressão adicional.
Possibilidade de operação com uma só mão.
Vantagens
Maior torque devido ao eixo mais longo.
O gancho articulado estendido garante um acondicionamento abrangente e um manuseio seguro.
O rebite reforçado permite a transmissão de forças maiores.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought