text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço especial.
Versão
Endurecida e com tratamento térmico de oxidação negra.
Indicação
Para porcas ranhuradas DIN 1804, porcas de rolamento DIN 981 e para nossos elementos para regulagem de altura 27700 a 27709-10 (são necessárias duas chaves de gancho para encaixar os elementos de regulagem de altura).

Com bordas arredondadas para melhor manuseio.
Modo de operação
Engrenagem suave e pré-ajuste otimizado graças à arruela de pressão adicional.
Possibilidade de operação com uma só mão.
Vantagens
Maior torque devido ao eixo mais longo.
O gancho articulado estendido garante um acondicionamento abrangente e um manuseio seguro.
O rebite reforçado permite a transmissão de forças maiores.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram