Chave de gancho com espiga 96650-04-012014
Unidade de venda
9,40 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Chave de gancho
Versão 1
com espiga
L=Comprimento
110
D
máx.
14
D
mín.
12
D1
2
T
3
UNSPSC Code
31161508
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
Aço especial.
Versão
Endurecida e com tratamento térmico de oxidação negra.
Indicação
Para porcas de furo cruzado DIN 1816.
Com bordas arredondadas para melhor manuseio.
Com bordas arredondadas para melhor manuseio.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.