text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Hook wrench
Version 1
with spigot
L=Length
136
D max.
32
D min.
30
D1
4
T
4
UNSPSC Code
31161508
for round nut with set pin holes DIN 1816
M14, M16
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
Aço especial.
Versão
Endurecida e com tratamento térmico de oxidação negra.
Indicação
Para porcas de furo cruzado DIN 1816.
Com bordas arredondadas para melhor manuseio.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram