text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Chave de gancho
Versão 1
com espiga
L=Comprimento
240
D máx.
62
D mín.
58
D1
5
T
7
UNSPSC Code
31161508
para porcas de furo cruzado DIN 1816
M38 - M42
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço especial.
Versão
Endurecida e com tratamento térmico de oxidação negra.
Indicação
Para porcas de furo cruzado DIN 1816.
Com bordas arredondadas para melhor manuseio.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought