Chave de gancho com espiga 96650-04-095100
Unidade de venda
25,85 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Chave de gancho
Versão 1
com espiga
L=Comprimento
280
D
máx.
100
D
mín.
95
D1
8
T
8
UNSPSC Code
31161508
para
porcas de furo cruzado
DIN 1816
M62 - M70
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
Aço especial.
Versão
Endurecida e com tratamento térmico de oxidação negra.
Indicação
Para porcas de furo cruzado DIN 1816.
Com bordas arredondadas para melhor manuseio.
Com bordas arredondadas para melhor manuseio.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.