Chave de pinos regulável aço zincada 96651-01-02
Sales unit
13,16 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Chave de pinos
Versão 1
regulável
Versão 2
reta, reto
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
D=Diâmetro do pino
1,9
L=Comprimento
178
D3
2,6
UNSPSC Code
31161509
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Chave de pino, pino em aço.
Versão
Chave de pino zincada.
Pino brunido.
Pino brunido.
Indicação
Ferramenta para aparafusamento dos visores de nível de óleo em latão redondos 28012-10.
D3 corresponde a medida D3 dos visores de nível de óleo em latão redondos.
D3 corresponde a medida D3 dos visores de nível de óleo em latão redondos.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.