Chave de pinos regulável aço zincada 96651-01-03
Unidade de venda
13,16 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Chave de pinos
Versão 1
regulável
Versão 2
reta, reto
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
D=Diâmetro do pino
2,9
L=Comprimento
178
D3
3,2
UNSPSC Code
31161509
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Chave de pino, pino em aço.
Versão
Chave de pino zincada.
Pino brunido.
Pino brunido.
Indicação
Ferramenta para aparafusamento dos visores de nível de óleo em latão redondos 28012-10.
D3 corresponde a medida D3 dos visores de nível de óleo em latão redondos.
D3 corresponde a medida D3 dos visores de nível de óleo em latão redondos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.