text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Chave de pinos
Versão 1
regulável
Versão 2
reta, reto
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
zincada
D=Diâmetro do pino
3,9
L=Comprimento
178
D3
4,5
UNSPSC Code
31161509
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Face pin spanner, pins steel
Version
Face pin spanner galvanised.
Pins black oxidised.
Note
Installation tool for screwing in the round brass oil sight glasses 28012-10.
D3 refers to the dimension D3 on the round brass oil sight glasses.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought