Material
Chave estrela / de boca em aço ferramenta.
Elementos de encaixe de proteção: AlSi1MgMn.
Elementos de encaixe de proteção: AlSi1MgMn.
Show more
Show less
Chave estrela / de boca
from
19,73 €
plus sales tax
plus shipping costs
Elementos de encaixe de proteção para chave de boca
from
16,94 €
plus sales tax
plus shipping costs
Elementos de encaixe de proteção para chave estrela
from
16,94 €
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Material
Chave estrela / de boca em aço ferramenta.
Elementos de encaixe de proteção: AlSi1MgMn.
Elementos de encaixe de proteção: AlSi1MgMn.
Indicação
Os elementos de encaixe de proteção foram especialmente projetados para apertar e afrouxar uniões aparafusadas com superfícies sensíveis. Com o uso de ferramentas normais, já no primeiro aperto dos parafusos polidos pode ocorrer danos às superfícies de tal forma, que surjam zonas mortas, impedindo a limpeza fácil e efetiva.
Os elementos de encaixe de proteção asseguram tanto o processo de aperto como de afrouxamento, sem causar danos à conexão de parafusos com contorno externo. O alumínio macio não causa arranhões ou outros danos nas superfícies sensíveis. Quando usado adequadamente e de forma correta, os elementos de encaixe de proteção possuem uma vida útil de cerca de 1000 ciclos.
Além disso, os elementos de encaixe de proteção evitam de forma confiável o risco de corrosão por contato na união roscada fabricada de aço inoxidável. Devido aos contornos sobressalentes, mesmo os pontos de contato acidentais entre a chave e o parafuso de aço inoxidável são amplamente excluídos.
Através do formato especial e um elemento de bloqueio resiliente, os elementos de encaixe de proteção estão firmemente fixados no respectivo porta-chaves. Não é possível a queda automática do alojamento. Os elementos de encaixe de proteção desgastados são substituídos manualmente.
Os elementos de encaixe de proteção asseguram tanto o processo de aperto como de afrouxamento, sem causar danos à conexão de parafusos com contorno externo. O alumínio macio não causa arranhões ou outros danos nas superfícies sensíveis. Quando usado adequadamente e de forma correta, os elementos de encaixe de proteção possuem uma vida útil de cerca de 1000 ciclos.
Além disso, os elementos de encaixe de proteção evitam de forma confiável o risco de corrosão por contato na união roscada fabricada de aço inoxidável. Devido aos contornos sobressalentes, mesmo os pontos de contato acidentais entre a chave e o parafuso de aço inoxidável são amplamente excluídos.
Através do formato especial e um elemento de bloqueio resiliente, os elementos de encaixe de proteção estão firmemente fixados no respectivo porta-chaves. Não é possível a queda automática do alojamento. Os elementos de encaixe de proteção desgastados são substituídos manualmente.
Sob consulta
Tamanhos adicionais.