Chave de gancho com ressalto 96650-038045
- Para porcas ranhuradas DIN 1804 e porcas de rolamento DIN 981
- Arestas arredondadas para um melhor manuseio
- endurecido
- Adequado para elementos de ajuste de altura
Unidade de venda
13,73 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Chave de gancho
Versão 1
com ressalto
D
máx.
45
D
mín.
38
L
170
T
5
UNSPSC Code
31161508
para porca de ranhura
DIN 1804
M26
para porca p/ rolamento
DIN 981
M24 - M30
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
Aço especial.
Versão
Endurecida e com tratamento térmico de oxidação negra.
Indicação
Adequada para porcas com ranhuras DIN 1804, porcas para mancais de rolamentos DIN 981, bem como para os nossos elementos de ajuste de altura com códigos de 27700 até 27709-10 (para a montagem dos elementos de ajuste de altura, são necessárias duas chaves de gancho). Com arestas arredondadas para um melhor manuseio.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.