text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Chave de gancho
Versão 1
com ressalto
D máx.
70
D mín.
65
L
240
T
7
UNSPSC Code
31161508
para porca p/ rolamento DIN 981
M48 - M52
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço especial.
Versão
Endurecida e com tratamento térmico de oxidação negra.
Indicação
Adequada para porcas com ranhuras DIN 1804, porcas para mancais de rolamentos DIN 981, bem como para os nossos elementos de ajuste de altura com códigos de 27700 até 27709-10 (para a montagem dos elementos de ajuste de altura, são necessárias duas chaves de gancho). Com arestas arredondadas para um melhor manuseio.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought