Precision shim band spring steel 96382-0050
- Para ajustar, alinhar e apoiar peças de trabalho
- Para a verificação de ajustes
- Para verificar e ajustar guias ou rolos de pressão
Sales unit
17,01 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Precision shim band
Main
material
spring steel
L=Length
2000
S=thickness
0,05
Steel code
1.1274
UNSPSC Code
41111611
length
(m)
2
strip width
(mm)
12,7
thickness
tolerance
mm
±0,003
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aço mola 1.1274 (espessura 0,005 aço inoxidável 1.4301).
Versão
têmpera de mola, laminado a frio.
Indicação
As fitas para calibragem de precisão são fornecidas em práticas embalagens que facilitam a utilização.
Elas são adequadas para ajustar, alinhar, calçar ferramentas, peças de trabalho, moldes, etc., além de servir para a verificação de ajustes, para controlar e ajustar guias, cilindros de impressão, gavetas de perfil e inúmeras outras áreas de utilização.
Elas são adequadas para ajustar, alinhar, calçar ferramentas, peças de trabalho, moldes, etc., além de servir para a verificação de ajustes, para controlar e ajustar guias, cilindros de impressão, gavetas de perfil e inúmeras outras áreas de utilização.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.