Fita calibradora de precisão aço mola 96382-0200
- Para ajustar, alinhar e apoiar peças de trabalho
- Para a verificação de ajustes
- Para verificar e ajustar guias ou rolos de pressão
Unidade de venda
11,59 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fita calibradora de precisão
Material
do corpo
básico
aço mola
L=Comprimento
2000
S=Espessura
0,2
Chave de aço
1.1274
Comprimento
(m)
2
Largura da fita
(mm)
12,7
Tolerância
de espessura
mm
±0,006
UNSPSC Code
41111611
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço mola 1.1274 (espessura 0,005 aço inoxidável 1.4301).
Versão
têmpera de mola, laminado a frio.
Indicação
As fitas para calibragem de precisão são fornecidas em práticas embalagens que facilitam a utilização.
Elas são adequadas para ajustar, alinhar, calçar ferramentas, peças de trabalho, moldes, etc., além de servir para a verificação de ajustes, para controlar e ajustar guias, cilindros de impressão, gavetas de perfil e inúmeras outras áreas de utilização.
Elas são adequadas para ajustar, alinhar, calçar ferramentas, peças de trabalho, moldes, etc., além de servir para a verificação de ajustes, para controlar e ajustar guias, cilindros de impressão, gavetas de perfil e inúmeras outras áreas de utilização.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.