text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Fita calibradora de precisão
Material do corpo básico
aço mola
L=Comprimento
2000
S=Espessura
0,3
Chave de aço
1.1274
Comprimento (m)
2
Largura da fita (mm)
12,7
Tolerância de espessura mm
±0,007
UNSPSC Code
41111611
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Aço mola 1.1274 (espessura 0,005 aço inoxidável 1.4301).

Versão
têmpera de mola, laminado a frio.
Indicação
As fitas para calibragem de precisão são fornecidas em práticas embalagens que facilitam a utilização.
Elas são adequadas para ajustar, alinhar, calçar ferramentas, peças de trabalho, moldes, etc., além de servir para a verificação de ajustes, para controlar e ajustar guias, cilindros de impressão, gavetas de perfil e inúmeras outras áreas de utilização.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought