Martelo anti-retrocesso com cabo em tubo de aço 96610-06002
- Manípulo de madeira ou borracha com forma ergonômica
- Encaixes de cabeça macia substituíveis em poliuretano
Unidade de venda
77,74 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Martelo anti-retrocesso
Versão 1
com cabo em tubo de aço
D6=Diâmetro da cabeça
60
H=Altura
145
L=Comprimento
325
UNSPSC Code
27111601
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça em tubo de aço com enchimento de aço triturado.
Cabo: Tubo de aço com punho em borracha ranhurada ou madeira.
Extremidades de encaixe em nylon, brancos (resistentes à graxa e ao óleo).
Cabo: Tubo de aço com punho em borracha ranhurada ou madeira.
Extremidades de encaixe em nylon, brancos (resistentes à graxa e ao óleo).
Indicação
Extremidades de encaixe para reposição, veja 96614.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.