text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Aço ou aço inoxidável 1.4404.

Versão
Aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Esta placa de fixação parafusada de alta qualidade é a solução ideal para a fixação confiável de correntes de proteção, proteções antiperda e correntes de retenção. Graças ao seu design funcional, ela permite uma conexão permanente e estável entre uma corrente e um componente.
Vantagens
Nunca mais perca pequenas peças! Esta placa de fixação universal garante que suas correntes de segurança permaneçam exatamente onde devem estar – seguras e firmemente parafusadas.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram