text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Encaixe protetor
Versão 1
para soquete
Versão 2
com o-ring
Material do corpo básico
PET
Cor do corpo básico
natural
Material dos componentes
buna N
Cor dos componentes
preto
SW=Aberturas de chaves
16
L
21,5
SW1
11
T
11
UNSPSC Code
31161511
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
Soquete de aço ferramenta.
Aplicação PETP-especial.
Versão
Soquete banhado a cromo.
Indicação
Soquete:
Soquete com acionamento de 1/2“, fabricante Hazet. Modificado especialmente para alojamento dos insertos de plástico. Graças ao comprimento e formato interno do soquete, o inserto plástico é mantido de forma segura. Como resultado, obtém-se uma transmissão de força ideal para a cabeça do parafuso. Quando usado adequadamente, o contato metálico entre o soquete e a cabeça sextavada é evitado, devido à sua construção. Sendo assim, fica excluída a possibilidade de corrosão por contato.

Encaixe de plástico:
Encaixe de plástico para apertar e soltar parafusos e porcas em áreas higiênicas. As superfícies polidas e sensíveis estão protegidas, evitando assim a possível corrosão subsequente de contato.
O pressionamento no soquete especial é feito manualmente. Através do fechamento de forma e do dispositivo de aperto, obtém-se uma retenção ideal no soquete. Para trocar os insertos de plástico desgastados, não é necessário utilizar nenhuma ferramenta especial.
Com um torque de aperto definido (classe de resistência 6.8), os encaixes de plástico alcançam uma vida útil de até 1000 ciclos de substituição.
Indicação de desenho
A) Soquete
B) Encaixe de plástico
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram