Adaptador para tubo de chapa plástico 96203-7507
- Para a aspiração de, entre outro, cavacos, fumaça, vapor e gases
- Qualquer extensão e encurtamento
- Resistente às vibrações e à pressão
- Combinável opcionalmente com acessórios.
- Resistente contra várias substâncias químicas e solventes
Unidade de venda
14,31 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Adaptador
Versão 1
para tubo de chapa
Material
do corpo
básico
plástico
Tamanho
75
UNSPSC Code
31161559
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
Copolímero acetal (POM) com condutividade elétrica.
Versão
Mangueira articulada preta.
Peças de acessórios na cor preta.
Peças de acessórios na cor preta.
Indicação
Mangueira articulada flexível para aspiração de cavacos, fumaça, vapores de óleos, vapores, gases e outros meios que pode ser conectada a um sistema de sucção central ou a um aspirador de pó industrial. Pode ser prolongada ou encurtada conforme desejado. Inclinações livres até 100 cm sem suporte. Processos de retífica 360° podem ser moldados com um raio de 150 mm. Regulagem precisa, se mantém estável quando há vibrações, permanece na posição determinada. Combinável opcionalmente com bicos injetores e acessórios.
Resistente aos seguintes produtos: ácidos abaixo de 65 °C, álcoois, solventes aromáticos, gasolina, graxa, hidrocarbonetos, óleos, soluções salinas.
Não resistente aos seguintes produtos: cloro, acetona, solventes clorados, bases fortes, acetato de étilo, água quente acima de 65 °C.
Características antiestáticas e elétricas:
Resistência superficial específica 1.000 E3 Ω
Resistividade elétrica: < 6.000 E2 Ω
Resistente aos seguintes produtos: ácidos abaixo de 65 °C, álcoois, solventes aromáticos, gasolina, graxa, hidrocarbonetos, óleos, soluções salinas.
Não resistente aos seguintes produtos: cloro, acetona, solventes clorados, bases fortes, acetato de étilo, água quente acima de 65 °C.
Características antiestáticas e elétricas:
Resistência superficial específica 1.000 E3 Ω
Resistividade elétrica: < 6.000 E2 Ω
Faixa de temperatura
Faixa máxima de temperatura 80 ºC.
O ponto de fusão é 165 °C.
O ponto de fusão é 165 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.