text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Jato oval
Versão 1
cônica
Tamanho
75
UNSPSC Code
31161559
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
Copolímero acetal (POM) com condutividade elétrica.
Versão
Mangueira articulada preta.
Peças de acessórios na cor preta.
Indicação
Mangueira articulada flexível para aspiração de cavacos, fumaça, vapores de óleos, vapores, gases e outros meios que pode ser conectada a um sistema de sucção central ou a um aspirador de pó industrial. Pode ser prolongada ou encurtada conforme desejado. Inclinações livres até 100 cm sem suporte. Processos de retífica 360° podem ser moldados com um raio de 150 mm. Regulagem precisa, se mantém estável quando há vibrações, permanece na posição determinada. Combinável opcionalmente com bicos injetores e acessórios.

Resistente aos seguintes produtos: ácidos abaixo de 65 °C, álcoois, solventes aromáticos, gasolina, graxa, hidrocarbonetos, óleos, soluções salinas.

Não resistente aos seguintes produtos: cloro, acetona, solventes clorados, bases fortes, acetato de étilo, água quente acima de 65 °C.

Características antiestáticas e elétricas:
Resistência superficial específica 1.000 E3 Ω
Resistividade elétrica: < 6.000 E2 Ω
Faixa de temperatura
Faixa máxima de temperatura 80 ºC.
O ponto de fusão é 165 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought